Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 18,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 52,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 15,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,331 kg Referenz gemäß ISO355 T3DB035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 58,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 62,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,6 kN e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,121 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,879 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,822 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,911 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 44 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 43,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Citroen 26203529 Renault 7703090187 Renault 7703090277 Industry Calcul Factors