Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm C - Breite des Außenrings 16 mm T - Gesamtbreite 20,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,474 kg Referenz gemäß ISO355 T3DB045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 73,9 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 82,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,1 kN e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.48 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,09 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,91 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,361 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,181 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 54 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 74 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 80 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors