• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30210AP6X - SNR

30210AP6X

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
T - Gesamtbreite21,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,531 kg
Referenz gemäß ISO355T3DB050
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl79,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl91,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,2 kN
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,146 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,854 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,617 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR58 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand4,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image