Einreihige Kegelrollenlager

30212A - SNR

30212A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
T - Gesamtbreite23,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring81,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,904 kg
Referenz gemäß ISO355T3EB060
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl130 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,9 kN
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,085 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,915 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,338 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,169 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR70 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR96 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR103 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand4,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image