Einreihige Kegelrollenlager

30217A - SNR

30217A

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
T - Gesamtbreite30,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring112,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse2,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl194 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl237 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,6 kN
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,617 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,309 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR97 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR132 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR140 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR141 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand6,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image