• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

30222U - NTN

30222U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings32 mm
T - Gesamtbreite41 mm
a - Abstand Druckkegelspitze40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse5,19 kg
Referenz gemäß ISO355T3FB110
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl360 kN
C0 - Statische Tragzahl435 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung46,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR124 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR129 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR188 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR188 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image