Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 20 mm T - Gesamtbreite 25,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,748 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB040
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 100 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 108 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,2 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,569 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,431 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,273 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,637 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 52 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 77 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 81,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 82 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors