Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 27,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 70,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,984 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 120 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 131 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,9 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,569 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,431 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,273 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,637 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors