Einreihige Kegelrollenlager

30310A - SNR

30310A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
C - Breite des Außenrings23 mm
T - Gesamtbreite29,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring78,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse1,28 kg
Referenz gemäß ISO355T2FB050
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl142 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl157 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,1 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,569 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,431 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,273 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR65 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR62 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR95 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR100 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR102 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image