Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 31,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 85,3 mm a - Abstand Druckkegelspitze 24,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 1,63 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 168 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 188 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 22,9 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,567 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,433 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,266 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 71 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 104 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors