Einreihige Kegelrollenlager

30312A - SNR

30312A

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
C - Breite des Außenrings26 mm
T - Gesamtbreite33,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring92,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse1,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl188 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl210 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25,6 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,567 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,433 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,266 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,633 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR120 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand7,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image