Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm C - Breite des Außenrings 26 mm T - Gesamtbreite 33,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 93 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 2,05 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB060
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 199 kN C0 - Statische Tragzahl 210 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 25,6 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 74 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 112 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 120 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 7,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 89 05 Mercedes 002 981 02 05 Mercedes 006 981 65 05 Scania 1357711 SAF 4 200 00 15 00 Ud Truck 4021700Z0C Industry Calcul Factors