Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm C - Breite des Außenrings 28 mm T - Gesamtbreite 36 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 2,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 214 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 242 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 29,1 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,567 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,433 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,266 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 77 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 122 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 128 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors