Einreihige Kegelrollenlager

30313U - NTN

30313U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
C - Breite des Außenrings28 mm
T - Gesamtbreite36 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring100,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze28,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse2,54 kg
Referenz gemäß ISO355T2GB065
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl225 kN
C0 - Statische Tragzahl238 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR83 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR122 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR128 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR130 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image