Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 41 mm C - Breite des Außenrings 28 mm T - Gesamtbreite 44,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 132,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 56 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 4,74 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 274 kN C0 - Statische Tragzahl 293 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 103 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 143 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 166 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 169 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 16,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors