Einreihige Kegelrollenlager

30317U - NTN

30317U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
C - Breite des Außenrings34 mm
T - Gesamtbreite44,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring128,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze35,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
Masse5,01 kg
Referenz gemäß ISO355T2GB085
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl335 kN
C0 - Statische Tragzahl365 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung40,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR107 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR156 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR166 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR167 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand10,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image