Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm C - Breite des Außenrings 30 mm T - Gesamtbreite 46,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 140 mm a - Abstand Druckkegelspitze 59 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 5,58 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 300 kN C0 - Statische Tragzahl 320 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 35,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 109 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 151 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 176 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 179 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 16,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors