Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 300 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 62 mm C - Breite des Außenrings 53 mm T - Gesamtbreite 67,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 210 mm a - Abstand Druckkegelspitze 56,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Masse 21,2 kg Referenz gemäß ISO355 T2GB140
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 735 kN C0 - Statische Tragzahl 950 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 91,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.96 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.74 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 175,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 162 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 252 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 282 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 275,5 mm Ca - Minimaler Abstand 9 mm Cb - Minimaler Abstand 14,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 4 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors