Einreihige Kegelrollenlager

30328UUTG - NTN

30328UUTG

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings62 mm
C - Breite des Außenrings53 mm
T - Gesamtbreite67,75 mm
a - Abstand Druckkegelspitze56,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse21,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl945 kN
C0 - Statische Tragzahl950 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.96
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.74
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR252 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR282 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR275,5 mm
Ca - Minimaler Abstand9 mm
Cb - Minimaler Abstand14,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image