Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| C - Breite des Außenrings | 14 mm |
| T - Gesamtbreite | 20,75 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 52,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 23,05 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Masse | 0,392 kg |
| Referenz gemäß ISO355 | T7FB030 |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| C0 - Statische Tragzahl | 59,8 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,3 kN |
| e - Koeffizient | 0.83 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.4 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 0.73 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6100 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,735 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,265 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,404 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,702 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,421 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 39 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 38,5 mm |
| Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 55 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 63,5 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 68 mm |
| Ca - Minimaler Abstand | 3 mm |
| Cb - Minimaler Abstand | 6,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |