Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 29,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 34,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Masse 1,214 kg Referenz gemäß ISO355 T7FB050
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 118 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 128 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,7 kN e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,718 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,282 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,328 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,664 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 87 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 100 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 104 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 10 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors