Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm C - Breite des Außenrings 35 mm T - Gesamtbreite 56,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 160 mm a - Abstand Druckkegelspitze 69 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Masse 8,7 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB100
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 395 kN C0 - Statische Tragzahl 435 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 121 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 118 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 168 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 201 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 202 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 21,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors