Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 62 mm C - Breite des Außenrings 42 mm T - Gesamtbreite 68 mm a - Abstand Druckkegelspitze 82,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 15,2 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB120
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 570 kN C0 - Statische Tragzahl 655 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 66 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 138 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 145 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 246 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 244 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors