• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

31326XU - NTN

31326XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings66 mm
C - Breite des Außenrings44 mm
T - Gesamtbreite72 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring206 mm
a - Abstand Druckkegelspitze87,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse19 kg
Referenz gemäß ISO355T7GB130
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl670 kN
C0 - Statische Tragzahl780 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung77 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.83
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient0.73
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR155,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR152 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR214,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR262 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR263 mm
Ca - Minimaler Abstand9 mm
Cb - Minimaler Abstand28 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image