• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32007A - SNR

32007A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
C - Breite des Außenrings14 mm
T - Gesamtbreite18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring50,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,225 kg
Referenz gemäß ISO355T4CC035
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl45,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl59,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,2 kN
e - Koeffizient0.45
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.73
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.32
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,211 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,789 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,434 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,217 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR40 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR54 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR59 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand4 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image