Zweireihige Schrägkugellager

3200A - SNR

3200A

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring17,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring23,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,043 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,6 kN
C0 - Statische Tragzahl4,55 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,29 kN
f0 - Koeffizient13.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl17000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,178 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,822 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,224 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,112 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,397 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined