Einreihige Kegelrollenlager

32011AP6X - SNR

32011AP6X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings17,5 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,552 kg
Referenz gemäß ISO355T3CC055
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,3 kN
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,165 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,845 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,936 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,468 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR63 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR81 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR86 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image