Einreihige Kegelrollenlager

32013AP6X - SNR

32013AP6X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings17,5 mm
T - Gesamtbreite23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring82,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,621 kg
Referenz gemäß ISO355T4CC065
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl91,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl132 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16100 kN
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,161 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,839 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,549 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,775 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR90 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR97 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image