Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 17,5 mm T - Gesamtbreite 23 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 84 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,63 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC065
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 92 kN C0 - Statische Tragzahl 128 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 15,6 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.46 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.72 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.31 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 72 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 90 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 97 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors