Einreihige Kegelrollenlager

32014AP6X - SNR

32014AP6X

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
T - Gesamtbreite25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring90,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,841 kg
Referenz gemäß ISO355T4CC070
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl109 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl160 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,5 kN
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,162 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,838 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,593 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,797 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR78 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR98 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR105 mm
Ca - Minimaler Abstand5 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image