Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 95,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 25,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,88 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC055
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 108 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 160 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 19,6 kN e - Koeffizient 0.46 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.72 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.31 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,238 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,762 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,138 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,069 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 106,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 110 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors