Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 29 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 102,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,273 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC080
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 148 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 220 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,6 kN e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.42 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,118 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,882 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,302 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,651 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,449 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 89 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 87 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 112 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 117 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 120 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors