Einreihige Kegelrollenlager

32016XU - NTN

32016XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
C - Breite des Außenrings22 mm
T - Gesamtbreite29 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring103,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,28 kg
Referenz gemäß ISO355T3CC080
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl154 kN
C0 - Statische Tragzahl216 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.78
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.42
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR89 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR88,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR120 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand7 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image