Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 29 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,32 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 146 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 220 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,3 kN e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.75 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.36 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,671 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,329 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,737 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,869 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,451 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 94 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 117 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 122 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors