Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 29 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 29 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 108,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,34 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC085
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 157 kN C0 - Statische Tragzahl 224 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,7 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.75 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.36 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 94 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 93,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 117 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Nissan 43210F8000 ; Industry Calcul Factors