Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 24 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 115,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,78 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC090
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 187 kN C0 - Statische Tragzahl 270 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.42 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.78 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.42 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 100 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 100 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 125 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 134 mm Ca - Minimaler Abstand 6 mm Cb - Minimaler Abstand 8 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => - - Industry Calcul Factors