Zweireihige Schrägkugellager

3201AC3 - SNR

3201AC3

Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15,9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring25,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,051 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,4 kN
C0 - Statische Tragzahl5,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,38 kN
f0 - Koeffizient12.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl16000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl22000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,635 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,365 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,443 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,376 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined