Einreihige Kegelrollenlager

32022A - SNR

32022A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings29 mm
T - Gesamtbreite38 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring139,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse2,972 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl252 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl394 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung43,4 kN
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,593 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,407 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,465 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,733 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,45 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR122 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR120 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR152 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR160 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR163 mm
Ca - Minimaler Abstand7 mm
Cb - Minimaler Abstand9 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image