Einreihige Kegelrollenlager

32022XU - NTN

32022XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings29 mm
T - Gesamtbreite38 mm
a - Abstand Druckkegelspitze36,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse3,07 kg
Referenz gemäß ISO355T4DC110
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl261 kN
C0 - Statische Tragzahl390 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung43 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.77
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.39
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR122 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR122 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR160 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR163 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzScania362226Kassbohrer6.691.450.000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungScania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image