Einreihige Kegelrollenlager

32026XU - NTN

32026XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
C - Breite des Außenrings34 mm
T - Gesamtbreite45 mm
a - Abstand Druckkegelspitze43,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse5 kg
Referenz gemäß ISO355T4EC130
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl350 kN
C0 - Statische Tragzahl545 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung57 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.43
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR142 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR144 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR190 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR192 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image