Einreihige Kegelrollenlager

32028XU - NTN

32028XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
C - Breite des Außenrings34 mm
T - Gesamtbreite45 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring176 mm
a - Abstand Druckkegelspitze46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
Masse5,32 kg
Referenz gemäß ISO355T4DC140
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl365 kN
C0 - Statische Tragzahl580 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung60 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR153 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR152 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR187 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR200 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR202 mm
Ca - Minimaler Abstand8 mm
Cb - Minimaler Abstand11 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes009 981 7905Mercedes012 981 8005ZF0750 117 367ZF0750 117 817Volvo184630

Industry Calcul Factors

Calcul factors image