Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 15 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 15,9 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 21,1 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 29,3 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 18 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,058 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 11,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,1 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,48 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.5 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 14000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 20000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,13 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,87 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,97 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,985 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,391 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 19 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 31 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |