Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 48 mm C - Breite des Außenrings 36 mm T - Gesamtbreite 48 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 189 mm a - Abstand Druckkegelspitze 49,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 6,45 kg Referenz gemäß ISO355 T4EC150
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 410 kN C0 - Statische Tragzahl 655 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 66 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.46 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.72 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.31 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 164 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 164 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 200 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 213 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 216 mm Ca - Minimaler Abstand 8 mm Cb - Minimaler Abstand 12 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors