Einreihige Kegelrollenlager

32032XU - NTN

32032XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
C - Breite des Außenrings38 mm
T - Gesamtbreite51 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring202,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze52,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse7,86 kg
Referenz gemäß ISO355T4EC160
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl485 kN
C0 - Statische Tragzahl790 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung78,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR175 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR174 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR213 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR228 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR231 mm
Ca - Minimaler Abstand8 mm
Cb - Minimaler Abstand13 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image