Einreihige Kegelrollenlager

32038A - SNR

32038A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings64 mm
C - Breite des Außenrings48 mm
T - Gesamtbreite64 mm
a - Abstand Druckkegelspitze62,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,5 mm
Masse15,1 kg
Referenz gemäß ISO355T4FD190
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl655 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl1210 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung113,3 kN
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.75
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.36
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,131 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,869 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,069 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,035 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR209 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR204 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR257 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR278 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR279 mm
Ca - Minimaler Abstand10 mm
Cb - Minimaler Abstand16 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image