Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20,6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 46,7 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26,8 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,168 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 20,8 kN C0 - Statische Tragzahl 14,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,91 kN f0 - Koeffizient 14.3 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,659 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,341 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,681 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,341 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm