• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32064XU - NTN

32064XU

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings100 mm
C - Breite des Außenrings74 mm
T - Gesamtbreite100 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring402,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze104 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
Masse60,2 kg
Referenz gemäß ISO355T4GD320
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1520 kN
C0 - Statische Tragzahl2940 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung236 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.46
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.72
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.31
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung840 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung630 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR344,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR342 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR418,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR462 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR463 mm
Ca - Minimaler Abstand15 mm
Cb - Minimaler Abstand26 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image