Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 19 mm T - Gesamtbreite 24,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 64,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,575 kg Referenz gemäß ISO355 T3DC045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 C0 - Statische Tragzahl 104 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,7 kN e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.48 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,659 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,341 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,338 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,169 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,426 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 53 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 73 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 76,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 81 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors