Einreihige Kegelrollenlager

32210A - SNR

32210A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
T - Gesamtbreite24,75 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,625 kg
Referenz gemäß ISO355T3DC050
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl90,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,2 kN
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.43
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,72 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,281 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,631 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,316 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR58 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR58,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand5,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image