• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

32215A - SNR

32215A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite33,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring101,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,75 kg
Referenz gemäß ISO355T4DC075
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl186 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
C0 - Statische Tragzahl242 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,3 kN
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.76
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.38
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,63 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,37 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,88 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,44 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR85 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR84 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR115 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR121 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR124 mm
Ca - Minimaler Abstand4 mm
Cb - Minimaler Abstand6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image